Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form A
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form A
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27815_A Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form A 175 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27815-1060A6012  1,61 €
27815-1080A8012  1,80 €
27815-1100A10012  3,60 €