Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form B
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form B
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27815-1060 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27815_B Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form B 176 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27815-2060B6012  2,69 €
27815-2080B8012  3,42 €
27815-2100B10012  6,83 €