Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff Form D
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff Form D
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27815-1060 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27815_D Teller für Stellfüße, Kunststoff Form D 331 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformDABelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27815-4080D805512  3,42 €
27815-4100D1007412  6,83 €