Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form E
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form E
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27815-1060 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27815_E Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form E 321 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDABelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27815-5080E805512  1,80 €
27815-5100E1007412  3,60 €