Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form F
  • Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form F
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27815-1060 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27815_F Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form F 177 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form F

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDABelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27815-6080F805512  3,52 €
27815-6100F1007412  6,83 €