Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße Form A
  • Teller für Stellfüße Form A
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27817-10601 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27817_A Teller für Stellfüße Form A 170 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterialDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-10401Form AZinkdruckguss4020  4,52 €
27817-10451Form AZinkdruckguss4525  5,02 €
27817-10501Form AZinkdruckguss5025  5,26 €
27817-10601Form AZinkdruckguss6035  7,63 €
27817-10801Form AZinkdruckguss8035  9,07 €
27817-11001Form AZinkdruckguss10035  11,70 €
27817-11201Form AZinkdruckguss12035  15,22 €
27817-10602Form AEdelstahl6045  16,95 €
27817-10802Form AEdelstahl8045  23,62 €
27817-11002Form AEdelstahl10045  36,25 €