Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße Form B
  • Teller für Stellfüße Form B
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27817-10601 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27817_B Teller für Stellfüße Form B 168 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterialDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-20601Form BZinkdruckguss6035  8,32 €
27817-20801Form BZinkdruckguss8035  10,18 €
27817-21001Form BZinkdruckguss10035  14,28 €
27817-21201Form BZinkdruckguss12035  17,71 €
27817-20602Form BEdelstahl6045  17,66 €
27817-20802Form BEdelstahl8045  24,67 €
27817-21002Form BEdelstahl10045  38,47 €