Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C
  • Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27817-10601 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DABelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-30801CZink805535  11,49 €
27817-31001CZink1007435  14,07 €
27817-30802CEdelstahl805545  25,97 €
27817-31002CEdelstahl1007445  38,71 €