Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller für Stellfüße Form D
  • Teller für Stellfüße Form D
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27817-10601 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27817_D Teller für Stellfüße Form D 170 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Grundkörper
DABelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-40801Bauform DZink805535  12,62 €
27817-41001Bauform DZink1007435  16,23 €
27817-40802Bauform DEdelstahl805545  27,13 €
27817-41002Bauform DEdelstahl1007445  40,92 €