Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form C
  • Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form C
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27802-30801 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27802-30801C30  10,08 €