Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D
  • Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27802-30801 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27802-40801D30  11,95 €