Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D
  • Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27818-30801 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27818_D Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D 283 kB

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27818-40801D35  11,95 €