Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Axialgelenkeähnlich DIN 71802
  • Axialgelenkeähnlich DIN 71802
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und chromatiert.Auf Anfrage:Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27665 Axialgelenkeähnlich DIN 71802 121 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Axialgelenkeähnlich DIN 71802

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D2ALAL3EAuszugskraft F
N
CADZub.PreisBestellen
27665-088M52219,2910,230 3,73 €
27665-1010M62523,51111,540 3,86 €
27665-1313M83029,5131460 5,76 €
27665-1616M1035361615,580 7,34 €
27665-1919M14x1,545482021,5100 10,34 €