Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A
  • Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und chromatiert.Hinweis:Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802 (27650).Auf Anfrage:Kugelpfannen aus Edelstahl.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 27655_A Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A 146 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BauformD1D2D3AECADZub.PreisBestellen
27655-0805A8M582210,2 0,48 €
27655-1006A10M6102511,5 0,53 €
27655-1308A13M8133014 0,84 €
27655-1610A16M10163515,5 1,31 €
27655-1612A16M12163515,5 1,50 €
27655-1914A19M14x1,5224521,5 3,18 €
27655-1916A19M16224521,5 4,18 €