Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gasdruckfedern
  • Gasdruckfedern
  • Gasdruckfedern
BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange, Druckrohr Stahl.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung:Kolbenstange hartverchromt.
Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei.
Druckrohr schwarz lackiert.
Hinweis:Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie in sich geschlossene Systeme welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.

Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist.
Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.

Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.

Zeichnungen

Gasdruckfedern

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeDD1D2C
(Hub)
LL1Progression
%
Ausschubkraft F1
N
Filter
26200-0412030X04/12412M3,5309252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412040X04/12412M3,54011252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412050X04/12412M3,55013252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412060X04/12412M3,56015252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412070X04/12412M3,57017252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412080X04/12412M3,58019252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412100X04/12412M3,510023252020/40/70/100/130/150/180
26200-0615020X06/15615,6M52095522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615040X06/15615,6M540135522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615060X06/15615,6M560175522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615080X06/15615,6M580215522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615100X06/15615,6M5100255522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615120X06/15615,6M5120295522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615150X06/15615,6M5150355522100/150/200/250/300/350/400
26200-0819060X08/19819M8601901030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819080X08/19819M8802301030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819100X08/19819M81002701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819120X08/19819M81203101030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819140X08/19819M81403501030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819160X08/19819M81603901030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819180X08/19819M81804301030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819200X08/19819M82004701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819220X08/19819M82205101030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819250X08/19819M82505701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-1023050X10/231023M8501701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023100X10/231023M81002701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023150X10/231023M81503701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023200X10/231023M82004701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023250X10/231023M82505701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023300X10/231023M83006701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023350X10/231023M83507701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428050X14/281428M10502071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428100X14/281428M101003071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428150X14/281428M101504071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428200X14/281428M102005071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428250X14/281428M102506071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428300X14/281428M103007071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428400X14/281428M104009071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
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
Gasdruckfeder
Gasdruckfeder Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66