Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Anschlagpuffer ballig
  • Gummi-Anschlagpuffer ballig
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Gummi-Anschlagpuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Die Gummi-Anschlagpuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26115 Gummi-Anschlagpuffer ballig 392 kB

Zeichnungen

Gummi-Anschlagpuffer ballig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26115-050035555035M10101203000 3,22 €
26115-080060558060M121215011000 5,96 €
26115-1250905512593M161620020000 20,05 €