Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Anschlagpuffer konisch
  • Gummi-Anschlagpuffer konisch
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Gummi-Anschlagpuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Die Gummi-Anschlagpuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26112 Gummi-Anschlagpufferkonisch 276 kB

Zeichnungen

Gummi-Anschlagpufferkonisch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26112-025017552517M6183,7678 1,43 €
26112-050018555018M102843600 3,26 €