Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Anschlagpuffer parabelförmig
  • Gummi-Anschlagpuffer parabelförmig
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Gummi-Anschlagpuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Die Gummi-Anschlagpuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26110 Gummi-Anschlagpufferparabelförmig 259 kB

Zeichnungen

Gummi-Anschlagpufferparabelförmig

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26110-020024552024M61814500 1,11 €
26110-030036553036M82015750 1,67 €
26110-035040553540M820-- 2,16 €
26110-050058555058M1028303000 5,05 €
26110-050067555067M838303200 5,30 €
26110-075089557589M1237508000 7,01 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66