Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Anschlagschienen
  • Gummi-Metall-Anschlagschienen
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl schwarz lackiert.Hinweis:Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen.

Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A.

* Metallteil 30 mm breit.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26120 Gummi-Metall-Anschlagschienen 266 kB

Zeichnungen

Gummi-Metall-Anschlagschienen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1BDHLL1SF1
(N)
CADZub.PreisBestellen
26120-0250190455768,6-25*6,51984453500 3,78 €
26120-05003507057100-508,5351307053100 15,83 €
26120-05007007057100-508,5701307052500 24,68 €
26120-100045120571605010013452001201014000 43,29 €
26120-10008012057160501001380200120108500 61,89 €
26120-120045150572006012015452501501018000 48,02 €
26120-150050200572508015017503002001534000 95,59 €