Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ B
  • Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ B
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26102 Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ B 272 kB

Zeichnungen

Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGLTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26102-00800855Stahl88M3633517 1,08 €
26102-01001055Stahl1010M41047575 1,08 €
26102-01001555Stahl1015M41045060 1,20 €
26102-01500855Stahl1510M4104130130 1,17 €
26102-01501555Stahl1515M4104100120 1,20 €
26102-02001555Stahl2015M6186325390 1,26 €
26102-02002055Stahl2020M6186130260 1,26 €
26102-02002555Stahl2025M618695210 1,46 €
26102-02501555Stahl2515M6186333399 1,47 €
26102-02502055Stahl2520M6186195410 1,57 €
26102-02502555Stahl2525M6186117257 1,57 €
26102-02503055Stahl2530M6186100300 1,72 €
26102-03001555Stahl3015M8238590708 1,76 €
26102-03002055Stahl3020M8238280560 1,88 €
26102-03002555Stahl3025M8238180396 1,86 €
26102-03003055Stahl3030M8238168504 2,05 €
26102-03004055Stahl3040M823888308 2,10 €
26102-04002055Stahl4020M8238700840 2,59 €
26102-04003055Stahl4030M8238273820 2,58 €
26102-04004055Stahl4040M8238189660 3,04 €
26102-05002055Stahl5020M10281014712500 3,32 €
26102-05002555Stahl5025M1028106301386 3,35 €
26102-05003055Stahl5030M1028105451635 3,35 €
26102-05004055Stahl5040M1028103101116 3,36 €
26102-05005055Stahl5050M102810180900 3,82 €
26102-06004055Stahl6040M1028105001750 4,98 €
26102-07004555Stahl7045M1028106002400 6,41 €
26102-07502555Stahl7525M12371224403660 5,36 €
26102-07504055Stahl7540M1237127002450 6,56 €
26102-07505055Stahl7550M1237125202600 7,33 €
26102-07505555Stahl7555M1237123962178 7,72 €
26102-008008551Edelstahl88M3833517 1,85 €
26102-010010551Edelstahl1010M41247575 1,85 €
26102-015010551Edelstahl1510M4124-- 1,91 €
26102-020020551Edelstahl2020M6186130260 2,53 €
26102-025020551Edelstahl2520M6186195410 2,34 €
26102-030020551Edelstahl3020M8238280560 2,65 €
26102-040020551Edelstahl4020M8238700840 4,44 €