Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert
  • Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Gummi-Metall-Puffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.

Zeichnungen

Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26101-0100105710810M4133137 1,16 €
26101-01501557151215M41371135 1,37 €
26101-02001557201415M618177283 1,55 €
26101-03002057302220M823212763 2,31 €
26101-04003057403330M8232021111 3,90 €
26101-04004857402048M823101626 4,82 €
26101-05003057504030M10283511229 5,82 €
26101-07504057755040M12374662330 7,63 €