Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ C
  • Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ C
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.

Zeichnungen

Gummi-Metall-PufferStahl oder Edelstahl, Typ C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26104-01001055Stahl1010M4410050 0,87 €
26104-01001555Stahl1015M445050 1,01 €
26104-01501555Stahl1515M44100100 0,96 €
26104-02002055Stahl2020M66230276 1,36 €
26104-02002555Stahl2025M66120180 1,14 €
26104-02502055Stahl2520M66230276 1,35 €
26104-02502555Stahl2525M66110165 1,48 €
26104-02503055Stahl2530M6680160 1,44 €
26104-03002055Stahl3020M88425637 1,67 €
26104-03003055Stahl3030M88175350 1,99 €
26104-03004055Stahl3040M88133400 2,24 €
26104-04003055Stahl4030M885301060 2,55 €
26104-04004055Stahl4040M88222666 2,87 €
26104-05003055Stahl5030M10106801360 3,55 €
26104-05004055Stahl5040M10103331000 3,79 €
26104-05005055Stahl5050M1010190665 4,30 €
26104-07504055Stahl7540M12127502250 6,81 €
26104-07505055Stahl7550M12126362225 7,64 €
26104-010010551Edelstahl1010M4410050 1,73 €
26104-015015551Edelstahl1515M44100100 1,85 €
26104-020020551Edelstahl2020M66230276 2,41 €
26104-025025551Edelstahl2525M66110165 2,53 €
26104-030020551Edelstahl3020M88425637 2,65 €
26104-030030551Edelstahl3030M88175350 2,84 €
26104-040030551Edelstahl4030M885301060 4,69 €