Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
  • Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Gummi-Metall-Puffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.

Zeichnungen

Gummi-Metall-PufferTyp CT tailliert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26105-01501557151215M44111122 1,18 €
26105-02001557201415M66227227 1,36 €
26105-03002057302220M88252504 2,43 €
26105-04003057403330M88199796 2,60 €
26105-04004857402048M88111555 5,07 €
26105-05003057504030M1010499998 6,13 €
26105-07504057755040M12125972030 8,03 €