Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ D
  • Gummi-Metall-Puffer Stahl oder Edelstahl, Typ D
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.

Zeichnungen

Gummi-Metall-PufferStahl oder Edelstahl, Typ D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGLFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26106-00800855Stahl88M364040 0,82 €
26106-01001055Stahl1010M4103535 0,82 €
26106-01001555Stahl1015M4102640 0,85 €
26106-01500655Stahl156M41017588 0,82 €
26106-01500855Stahl158M410187187 0,85 €
26106-01501055Stahl1510M410100100 0,91 €
26106-01501555Stahl1515M41050100 0,96 €
26106-02000555Stahl205M61813595 0,96 €
26106-02000855Stahl208M618250250 1,02 €
26106-02001055Stahl2010M618240240 1,08 €
26106-02001555Stahl2015M618110220 1,17 €
26106-02002055Stahl2020M61875225 1,20 €
26106-02002555Stahl2025M61865227,5 1,24 €
26106-02500855Stahl258M618850850 1,08 €
26106-02501055Stahl2510M618400400 1,08 €
26106-02501555Stahl2515M618210420 1,17 €
26106-02502055Stahl2520M618140420 1,26 €
26106-02502555Stahl2525M618100350 1,37 €
26106-02503055Stahl2530M61879316 1,46 €
26106-03001555Stahl3015M823270540 1,61 €
26106-03002055Stahl3020M823238714 1,54 €
26106-03002555Stahl3025M823153535,5 1,57 €
26106-03003055Stahl3030M823127508 2,04 €
26106-03004055Stahl3040M82388528 2,03 €
26106-04001555Stahl4015M8237101420 2,22 €
26106-04002055Stahl4020M8233651095 1,98 €
26106-04003055Stahl4030M823205820 2,52 €
26106-04004055Stahl4040M823143858 2,69 €
26106-05002055Stahl5020M10286461938 2,45 €
26106-05003055Stahl5030M10283541416 2,70 €
26106-05004055Stahl5040M10282301380 2,82 €
26106-05005055Stahl5050M10281601280 3,27 €
26106-06004055Stahl6040M10283171902 4,37 €
26106-07002555Stahl7025M10289803430 4,88 €
26106-07004555Stahl7045M10284383066 5,08 €
26106-07502555Stahl7525M123713184613 4,97 €
26106-07504055Stahl7540M12376433858 5,42 €
26106-07505055Stahl7550M12374723776 6,24 €
26106-07505555Stahl7555M12373103100 6,65 €
26106-008008551Edelstahl88M384040 1,54 €
26106-010010551Edelstahl1010M4103535 1,60 €
26106-015015551Edelstahl1515M41050100 1,73 €
26106-020015551Edelstahl2015M618110220 2,04 €
26106-025020551Edelstahl2520M618140420 2,28 €
26106-030030551Edelstahl3030M823127508 2,71 €
26106-040030551Edelstahl4030M823205820 4,56 €