Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gummi-Metall-Puffer Typ E
  • Gummi-Metall-Puffer Typ E
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26103 Gummi-Metall-Puffer Typ E 265 kB

Zeichnungen

Gummi-Metall-Puffer Typ E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26103-0080085588M338844 0,85 €
26103-015012551512M44165182 0,88 €
26103-015015551515M44100130 0,88 €
26103-015020551520M4475113 0,99 €
26103-020015552015M66145246 1,05 €
26103-020020552020M6694216 1,11 €
26103-020025552025M6665169 1,17 €
26103-025015552515M66270540 1,14 €
26103-025025552525M66105315 1,17 €
26103-025030552530M6685281 1,26 €
26103-025040552540M6675300 1,43 €
26103-030015553015M88545491 1,30 €
26103-030025553025M88160416 1,37 €
26103-030030553030M88125425 1,40 €
26103-030040553040M8885315 1,72 €
26103-040020554020M88550660 2,19 €
26103-040025554025M885001000 2,28 €
26103-040030554030M88300870 2,34 €
26103-040040554040M882601040 2,44 €
26103-050020555020M1010860860 2,31 €
26103-050025555025M10107001400 2,34 €
26103-050030555030M10104501575 2,44 €
26103-050040555040M10103501400 2,69 €
26103-050050555050M1010170850 3,07 €
26103-060030556030M10107001400 4,41 €
26103-060040556040M10104001600 4,63 €
26103-060050556050M10102401200 4,85 €
26103-070042557042M10105202600 5,45 €
26103-070045557045M10106803060 5,55 €
26103-075025557525M121212111816 5,36 €
26103-075030557530M121210902289 5,71 €
26103-075040557540M12125002000 6,25 €
26103-075050557550M12125502750 6,40 €