Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

O-Formlager
  • O-Formlager
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:O-Formlager verfügen über eine sehr weiche Federcharakteristik, auf Grund dessen werden sie auch als Niederfrequenzlager bezeichnet. Sie dienen der erschütterungsarmen Lagerung von Instrumenten, elektrischen Bauteilen sowie zur Befestigung von leichten Aggregaten und feinmechanischen Geräten.

Die Federcharakteristik der O-Formlager nimmt in der Reihenfolge X, Y und Z zu. Die Hauptbelastungsrichtung ist die Längsachse der Gewindebolzen (Z-Richtung).

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 26130 O-Formlager 231 kB

Zeichnungen

O-Formlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1DD1

GHLF1
(N)
CADZub.PreisBestellen
26130-012012579,59,5106M412,5108 1,64 €
26130-01401757136146M4171018 1,80 €
26130-0250305720122512M5301055 2,72 €