Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Anlaufscheiben
  • Anlaufscheiben
  • Anlaufscheiben
BeschreibungWerkstoff:Trägerblech aus Stahl.
Zwischenschicht Sinterbronze.
Gleitfläche PTFE.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Wartungsfreie Verbundgleitlager aus Stahl besonders geeignet für Trockenlauf. Auch für geschmierte Anwendungen (Ölschmierung) sehr gut geeignet. Sie dienen der Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung. Dabei können die auftretenden Axiallasten sowohl schwellend als auch permanent auftreten. Sehr geringer Verschleiß und Reibwert, kein Stick-Slip-Effekt. Hohe chemische Resistenz, geringe Wasseraufnahme.Technische Daten:Belastung statisch: max. 250 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 140 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,03 - 0,20
Gleitgeschwindigkeit trocken: max. 2 m/s
Gleitgeschwindigkeit Ölschmierung: max. 5 m/s
Thermische Leitfähigkeit: 42 W(m*K)-1
Wärmeausdehnungskoeffizient: 11*10-6 K-1
Temperaturbereich: -195 °C bis +280 °C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23732 Anlaufscheiben 318 kB

Zeichnungen

Anlaufscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4HSCADZub.PreisBestellen
23732-010020151020151,52011,5 0,48 €
23732-012024151224181,52411,5 0,72 €
23732-0140261514262022611,5 0,75 €
23732-0160301516302323011,5 0,76 €
23732-0180321518322523211,5 0,81 €
23732-0200361520362833611,5 0,94 €
23732-0220381522383033811,5 1,01 €
23732-0240421524423334211,5 1,18 €
23732-0260441526443534411,5 1,27 €
23732-0280481528483844811,5 1,57 €
23732-0320541532544345411,5 1,78 €
23732-0380621538625046211,5 2,24 €
23732-0420661542665446611,5 2,42 €
23732-048074204874614741,52 3,33 €
23732-052078205278654781,52 3,79 €
23732-062090206290764901,52 4,89 €