Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gleitlager Sinterbronze zylindrisch
  • Gleitlager Sinterbronze zylindrisch
  • Gleitlager Sinterbronze zylindrisch
BeschreibungWerkstoff:Sinterbronze ähnlich SINT A50.Ausführung:Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl).
Härte min. 25 HB.
Hinweis:Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig.Technische Daten:Belastung statisch: max. 50 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 10 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10
Gleitgeschwindigkeit: max. 5 m/s
maximaler pv-Wert: 1,6 N/mm² * m/s
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Montage:Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf.Toleranzen:Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23760 Gleitlager Sinterbronze zylindrisch 288 kB

Zeichnungen

Gleitlager Sinterbronze zylindrisch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

D1LCADZub.PreisBestellen
23760-00300604364 0,68 €
23760-00300606366 0,74 €
23760-00400704474 0,74 €
23760-00400804484 0,74 €
23760-00500808588 0,74 €
23760-005008105810 0,86 €
23760-005008165816 1,05 €
23760-00600906696 0,83 €
23760-006009106910 1,05 €
23760-006009126912 1,08 €
23760-006009166916 1,08 €
23760-006010066106 0,86 €
23760-0060101061010 1,05 €
23760-0060101261012 1,08 €
23760-0060101661016 1,08 €
23760-006012066126 0,96 €
23760-008011088118 0,93 €
23760-0080111281112 0,99 €
23760-008012088128 1,08 €
23760-0080121281212 1,11 €
23760-0080122081220 1,45 €
23760-01001310101310 1,26 €
23760-01001416101416 1,57 €
23760-01001610101610 1,39 €
23760-01201512121512 1,26 €
23760-01201520121520 1,57 €
23760-01201612121612 1,39 €
23760-01201812121812 2,04 €
23760-01201816121816 2,41 €
23760-01201820121820 2,50 €
23760-01401822141822 2,34 €
23760-01402014142014 2,37 €
23760-01402018142018 2,74 €
23760-01501920151920 2,50 €
23760-01502116152116 2,65 €
23760-01602016162016 2,00 €
23760-01602020162020 2,84 €
23760-01602025162025 2,93 €
23760-01602032162032 3,42 €
23760-01602216162216 2,53 €
23760-01602220162220 3,33 €
23760-01602232162232 5,27 €
23760-01802218182218 2,87 €
23760-01802418182418 3,42 €
23760-01802428182428 5,15 €
23760-01802518182518 3,92 €
23760-02002432202432 3,95 €
23760-02002516202516 2,93 €
23760-02002520202520 3,27 €
23760-02002525202525 3,79 €
23760-02002532202532 4,84 €
23760-02002620202620 3,33 €
23760-02002625202625 4,41 €
23760-02002632202632 5,86 €
23760-02002825202825 5,61 €
23760-02202822222822 5,18 €
23760-02503020253020 3,86 €
23760-02503025253025 4,69 €
23760-02503032253032 5,89 €
23760-02503040253040 7,09 €
23760-02503220253220 4,81 €
23760-02503225253225 5,74 €
23760-02503232253232 8,05 €
23760-02503240253240 9,68 €
23760-02803628283628 8,27 €
23760-03003824303824 8,23 €
23760-03003830303830 9,65 €
23760-03003838303838 12,77 €
23760-03204032324032 11,16 €
23760-03504428354428 12,34 €
23760-03504435354435 15,42 €
23760-03504535354535 16,13 €
23760-03604536364536 16,28 €
23760-04004632404632 10,24 €
23760-04004640404640 12,00 €
23760-04005025405025 12,24 €
23760-04005040405040 19,95 €
23760-04505545455545 25,41 €
23760-04505645455645 32,69 €
23760-05005632505632 14,12 €
23760-05005650505650 21,87 €
23760-05006032506032 21,87 €
23760-05006040506040 24,86 €
23760-05006050506050 29,08 €