Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gleitlager zylindrisch
  • Gleitlager zylindrisch
  • Gleitlager zylindrisch
BeschreibungWerkstoff:Trägerblech aus Stahl.
Zwischenschicht Sinterbronze.
Gleitfläche PTFE.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Wartungsfreie gerollte Verbundgleitlager aus Stahl besonders geeignet für Trockenlauf. Auch für geschmierte Anwendungen (Ölschmierung) sehr gut geeignet. Sehr geringer Verschleiß und Reibwert, kein Stick-Slip-Effekt. Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen, hohe chemische Resistenz, geringe Wasseraufnahme.Technische Daten:Belastung statisch: max. 250 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 140 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,03 - 0,20
Gleitgeschwindigkeit trocken: max. 2 m/s
Gleitgeschwindigkeit Ölschmierung: max. 5 m/s
Thermische Leitfähigkeit: 42 W(m*K)-1
Wärmeausdehnungskoeffizient: 11*10-6 K-1
Temperaturbereich: -195 °C bis +280 °C
Montage:Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen um eine Beschädigung der Gleitfläche zu vermeiden. Die Stoßfuge muss gegenüber der Belastungszone liegen. Das Lager hat nach dem Einbau einen Presssitz. Einkleben ist möglich aber nicht erforderlich.Toleranzen:Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.
Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,8 - 1,6.
Fase (Einpressseite 0,8 - 1,2 x 15°).

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8 bis f7. Bei Anwendungen mit kleiner Drehzahl und geringen Belastungen können auch gezogene Wellen mit h9 verwendet werden.
Wellenoberfläche Ra 0,4 - 0,8 (bevorzugt geschliffene Wellen verwenden) für gezogene Wellen Ra 1,6 - 3,2.
Zeichnungshinweis:
1) Stoßfuge
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23730 Gleitlager zylindrisch 358 kB

Zeichnungen

Gleitlager zylindrisch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

D1LCADZub.PreisBestellen
23730-0030040434,54 0,26 €
23730-0030040534,55 0,26 €
23730-0030040634,56 0,26 €
23730-0040050445,54 0,26 €
23730-0040050645,56 0,26 €
23730-0040050845,58 0,26 €
23730-00500705575 0,26 €
23730-00500708578 0,26 €
23730-00600805685 0,26 €
23730-00600806686 0,29 €
23730-006008106810 0,30 €
23730-007009107910 0,31 €
23730-008010068106 0,29 €
23730-008010088108 0,29 €
23730-0080101081010 0,29 €
23730-0100120610126 0,26 €
23730-0100120810128 0,30 €
23730-01001210101210 0,33 €
23730-01001212101212 0,33 €
23730-01001215101215 0,39 €
23730-01001220101220 0,45 €
23730-0120140612146 0,33 €
23730-0120140812148 0,34 €
23730-01201410121410 0,37 €
23730-01201412121412 0,39 €
23730-01201415121415 0,45 €
23730-01201420121420 0,59 €
23730-01401610141610 0,40 €
23730-01401620141620 0,64 €
23730-01501710151710 0,45 €
23730-01501712151712 0,47 €
23730-01501715151715 0,48 €
23730-01501720151720 0,68 €
23730-01601810161810 0,47 €
23730-01601815161815 0,57 €
23730-01601820161820 0,65 €
23730-01601825161825 0,84 €
23730-01802020182020 0,76 €
23730-02002310202310 0,52 €
23730-02002312202312 0,62 €
23730-02002315202315 0,83 €
23730-02002320202320 0,86 €
23730-02002330202330 1,16 €
23730-02202520222520 0,95 €
23730-02402725242725 1,33 €
23730-02502815252815 0,81 €
23730-02502820252820 1,09 €
23730-02502825252825 1,22 €
23730-02502830252830 1,35 €
23730-02502840252840 2,06 €
23730-02602915262915 0,98 €
23730-02602920262920 1,39 €
23730-02602930262930 2,00 €
23730-02803220283220 1,35 €
23730-02803225283225 1,50 €
23730-03003412303412 1,01 €
23730-03003415303415 1,12 €
23730-03003420303420 1,13 €
23730-03003430303430 1,85 €
23730-03003435303435 1,87 €
23730-03203620323620 1,38 €
23730-03203625323625 1,45 €
23730-03503920353920 1,45 €
23730-03503940353940 2,17 €
23730-03804225384225 1,88 €
23730-04004420404420 1,54 €
23730-04004430404430 2,08 €
23730-04004450404450 3,26 €
23730-05005530505530 3,02 €
23730-05005550505550 4,36 €