Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kunststoff-Anlaufscheiben
  • Kunststoff-Anlaufscheiben
BeschreibungWerkstoff:Hochleistungspolymer iglidur® G.Ausführung:mattgrau.Hinweis:Wartungs- und schmiermittelfreie Anlaufscheiben. Sie dienen der Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung. Dabei können die auftretenden Axiallasten sowohl schwellend als auch permanent auftreten.
Elektrisch isolierend. Beständig gegen UV-Strahlung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23715 Kunststoff-Anlaufscheiben 195 kB

Zeichnungen

Kunststoff-Anlaufscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4HSmax. zulässige statische
Flächenpressung
N/mm²
TemperaturbereichCADZub.PreisBestellen
23715-105090659,5--9,50,30,680-40 °C bis +130 °C 0,49 €
23715-1061515615--1511,580-40 °C bis +130 °C 0,49 €
23715-1081810818--180,7180-40 °C bis +130 °C 0,52 €
23715-11018101018--180,7180-40 °C bis +130 °C 0,52 €
23715-11224151224181,52411,580-40 °C bis +130 °C 0,59 €
23715-11420151420--2011,580-40 °C bis +130 °C 0,60 €
23715-1152415152419,51,52411,580-40 °C bis +130 °C 0,62 €
23715-116301516302223011,580-40 °C bis +130 °C 0,69 €
23715-118321518322523211,580-40 °C bis +130 °C 0,78 €
23715-120361520362833611,580-40 °C bis +130 °C 0,89 €
23715-122381522383033811,580-40 °C bis +130 °C 1,01 €
23715-124421524423334211,580-40 °C bis +130 °C 1,15 €
23715-126441526443534411,580-40 °C bis +130 °C 1,39 €
23715-128481528483844811,580-40 °C bis +130 °C 1,51 €