Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kunststoff-Gleitlager
  • Kunststoff-Gleitlager
  • Kunststoff-Gleitlager
BeschreibungWerkstoff:Hochleistungspolymer iglidur® G, iglidur® J oder iglidur® X.Ausführung:iglidur® G mattgrau.
iglidur® J gelb.
iglidur® X schwarz.
Hinweis:Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer.

– wartungsfrei
– schmiermittelfrei
– korrosionsbeständig
– schmutzunempfindlich
– hohe Maßgenauigkeit
– hohe Druckfestigkeit
– gute Wärmeableitung
– sehr geringe Kriechneigung
– hohe mechanische Dämpfung
– beständig gegen UV-Strahlung
Montage:Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein.

Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23710 Kunststoff-Gleitlager 222 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kunststoff-Gleitlager

Kunststoff-Gleitlager Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kunststoff-Gleitlager Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1LSToleranz D
nach dem
Einpressen
max. zulässige statische
Flächenpressung
N/mm²
TemperaturbereichCADZub.PreisBestellen
23710-11050705Aiglidur® G5750,3E1080-40 °C bis +130 °C 0,36 €
23710-11060806Aiglidur® G6860,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,37 €
23710-11081008Aiglidur® G81080,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,37 €
23710-11101210Aiglidur® G1012100,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,48 €
23710-11121410Aiglidur® G1214100,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,48 €
23710-11141615Aiglidur® G1416150,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,56 €
23710-11151720Aiglidur® G1517200,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,59 €
23710-11161820Aiglidur® G1618200,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,73 €
23710-11202320Aiglidur® G2023200,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,85 €
23710-11252820Aiglidur® G2528200,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,93 €
23710-11303430Aiglidur® G3034300,8E1080-40 °C bis +130 °C 1,33 €
23710-21050705Aiglidur® J5750,3E1035-50 °C bis +90 °C 0,80 €
23710-21060806Aiglidur® J6860,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,83 €
23710-21081008Aiglidur® J81080,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,87 €
23710-21101210Aiglidur® J1012100,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,91 €
23710-21121410Aiglidur® J1214100,8E1035-50 °C bis +90 °C 0,98 €
23710-21141615Aiglidur® J1416150,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,07 €
23710-21151720Aiglidur® J1517200,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,17 €
23710-21161820Aiglidur® J1618200,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,40 €
23710-21202320Aiglidur® J2023200,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,82 €
23710-21252820Aiglidur® J2528200,8E1035-50 °C bis +90 °C 2,21 €
23710-21303430Aiglidur® J3034300,8E1035-50 °C bis +90 °C 4,02 €
23710-31050705Aiglidur® X5750,3F10150-100 °C bis +250 °C 1,14 €
23710-31060806Aiglidur® X6860,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,17 €
23710-31081008Aiglidur® X81080,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,25 €
23710-31101210Aiglidur® X1012100,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,36 €
23710-31121410Aiglidur® X1214100,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,40 €
23710-31141615Aiglidur® X1416150,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,66 €
23710-31151720Aiglidur® X1517200,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,96 €
23710-31161820Aiglidur® X1618200,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,99 €
23710-31202320Aiglidur® X2023200,8F10150-100 °C bis +250 °C 2,87 €
23710-31252820Aiglidur® X2528200,8F10150-100 °C bis +250 °C 3,27 €
23710-31303430Aiglidur® X3034300,8F10150-100 °C bis +250 °C 7,35 €

Kunststoff-Gleitlager Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kunststoff-Gleitlager Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2LL1L2SToleranz D
nach dem
Einpressen
max. zulässige statische
Flächenpressung
N/mm²
TemperaturbereichCADZub.PreisBestellen
23710-12050705Biglidur® G57115510,3E1080-40 °C bis +130 °C 0,46 €
23710-12060808Biglidur® G68126810,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,46 €
23710-12081007Biglidur® G8101587,510,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,48 €
23710-12101209Biglidur® G10121810910,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,52 €
23710-12121412Biglidur® G121420101210,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,71 €
23710-12141612Biglidur® G141622151210,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,71 €
23710-12151712Biglidur® G151723201210,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,73 €
23710-12161817Biglidur® G161824201710,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,77 €
23710-12202321Biglidur® G20233020211,50,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,98 €
23710-12252821Biglidur® G25283520211,50,8E1080-40 °C bis +130 °C 1,03 €
23710-12303426Biglidur® G303442302620,8E1080-40 °C bis +130 °C 1,37 €
23710-22050705Biglidur® J57115510,3E1035-50 °C bis +90 °C 0,82 €
23710-22060808Biglidur® J68126810,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,91 €
23710-22081007Biglidur® J8101587,510,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,91 €
23710-22101209Biglidur® J10121810910,5E1035-50 °C bis +90 °C 1,05 €
23710-22121412Biglidur® J121420101210,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,20 €
23710-22141612Biglidur® J141622151210,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,33 €
23710-22151712Biglidur® J151723201210,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,46 €
23710-22161817Biglidur® J161824201710,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,51 €
23710-22202321Biglidur® J20233020211,50,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,90 €
23710-22252821Biglidur® J25283520211,50,8E1035-50 °C bis +90 °C 2,11 €
23710-22303426Biglidur® J303442302620,8E1035-50 °C bis +90 °C 4,10 €
23710-32050705Biglidur® X57115510,3F10150-100 °C bis +250 °C 1,19 €
23710-32060808Biglidur® X68126810,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,26 €
23710-32081007Biglidur® X8101587,510,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,26 €
23710-32101209Biglidur® X10121810910,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,46 €
23710-32121412Biglidur® X121420101210,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,62 €
23710-32141612Biglidur® X141622151210,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,87 €
23710-32151712Biglidur® X151723201210,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,90 €
23710-32161817Biglidur® X161824201710,8F10150-100 °C bis +250 °C 2,00 €
23710-32202321Biglidur® X20233020211,50,8F10150-100 °C bis +250 °C 3,22 €
23710-32252821Biglidur® X25283520211,50,8F10150-100 °C bis +250 °C 3,68 €
23710-32303426Biglidur® X303442302620,8F10150-100 °C bis +250 °C 7,43 €