Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kunststoff-Gleitlager Form A
  • Kunststoff-Gleitlager Form A
BeschreibungWerkstoff:Hochleistungspolymer iglidur® G, iglidur® J oder iglidur® X.Ausführung:iglidur® G mattgrau.
iglidur® J gelb.
iglidur® X schwarz.
Hinweis:Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer.

– wartungsfrei
– schmiermittelfrei
– korrosionsbeständig
– schmutzunempfindlich
– hohe Maßgenauigkeit
– hohe Druckfestigkeit
– gute Wärmeableitung
– sehr geringe Kriechneigung
– hohe mechanische Dämpfung
– beständig gegen UV-Strahlung
Montage:Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein.

Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23710_A Kunststoff-Gleitlager Form A 177 kB

Zeichnungen

Kunststoff-Gleitlager Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Ausführung

DD1D2LL1L2SToleranz D
nach dem
Einpressen
max. zulässige statische
Flächenpressung
N/mm²
TemperaturbereichCADZub.PreisBestellen
23710-11050705Aiglidur® G57-5--0,3E1080-40 °C bis +130 °C 0,36 €
23710-11060806Aiglidur® G68-6--0,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,37 €
23710-11081008Aiglidur® G810-8--0,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,37 €
23710-11101210Aiglidur® G1012-10--0,5E1080-40 °C bis +130 °C 0,48 €
23710-11121410Aiglidur® G1214-10--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,48 €
23710-11141615Aiglidur® G1416-15--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,56 €
23710-11151720Aiglidur® G1517-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,59 €
23710-11161820Aiglidur® G1618-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,73 €
23710-11202320Aiglidur® G2023-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,85 €
23710-11252820Aiglidur® G2528-20--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 0,93 €
23710-11303430Aiglidur® G3034-30--0,8E1080-40 °C bis +130 °C 1,33 €
23710-21050705Aiglidur® J57-5--0,3E1035-50 °C bis +90 °C 0,80 €
23710-21060806Aiglidur® J68-6--0,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,83 €
23710-21081008Aiglidur® J810-8--0,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,87 €
23710-21101210Aiglidur® J1012-10--0,5E1035-50 °C bis +90 °C 0,91 €
23710-21121410Aiglidur® J1214-10--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 0,98 €
23710-21141615Aiglidur® J1416-15--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,07 €
23710-21151720Aiglidur® J1517-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,17 €
23710-21161820Aiglidur® J1618-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,40 €
23710-21202320Aiglidur® J2023-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 1,82 €
23710-21252820Aiglidur® J2528-20--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 2,21 €
23710-21303430Aiglidur® J3034-30--0,8E1035-50 °C bis +90 °C 4,02 €
23710-31050705Aiglidur® X57-5--0,3F10150-100 °C bis +250 °C 1,14 €
23710-31060806Aiglidur® X68-6--0,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,17 €
23710-31081008Aiglidur® X810-8--0,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,25 €
23710-31101210Aiglidur® X1012-10--0,5F10150-100 °C bis +250 °C 1,36 €
23710-31121410Aiglidur® X1214-10--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,40 €
23710-31141615Aiglidur® X1416-15--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,66 €
23710-31151720Aiglidur® X1517-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,96 €
23710-31161820Aiglidur® X1618-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 1,99 €
23710-31202320Aiglidur® X2023-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 2,87 €
23710-31252820Aiglidur® X2528-20--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 3,27 €
23710-31303430Aiglidur® X3034-30--0,8F10150-100 °C bis +250 °C 7,35 €

Weitere Artikel dieser Kategorie