Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

igubal® Stehlager
  • igubal® Stehlager
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse igumid® G,
Kalotte aus iglidur® W300.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Die Stehlager gleichen Fluchtungsfehler, Schiefstellungen und Durchbiegungen von Wellen aus. Sie sind einfach zu montieren und besonders für die Aufnahme von rotierenden, oszillierenden und axialen Bewegungen geeignet.
igubal® Stehlager sind wartungsfrei und für den Trockenlauf konzipiert.
Montage:Stehlager sind für die Befestigung mit zwei Schrauben ausgelegt.

Die Toleranz im Innendurchmesser ist mit E10 ausgelegt. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23500 igubal® Stehlager 204 kB

Zeichnungen

igubal® Stehlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABB1DD1HH1H2LL1max.
Schwenkwinkel
max. statische
Zugbelastung N
kurzzeitig
max. statische
Zugbelastung N
langzeitig
max. statische axiale
Druckbelastung
N
max. Anziehdreh-
moment Langlöcher
Nm
CADZub.PreisBestellen
23500-0526,78653,3147434530°7003504000,6 4,11 €
23500-0634,59764,518105,543629°11005504001,3 4,16 €
23500-0835,512984,52010647725°13006508001,3 4,20 €
23500-1048,51410,5105,526147,562825°150075011002,5 4,68 €
23500-1249,51612125,528148,565925°2200110011502,5 5,57 €
23500-1464,41913,5146,634189,5821123°2400120012004,5 6,28 €
23500-1665,42115166,6361810,5861223°3000150018004,5 7,06 €
23500-18722316,5189422211,5931323°35001750190010,5 7,88 €
23500-20732518209442213981423°47002350250010,5 9,07 €
23500-228128202294824141081622°61003050270010,5 10,67 €
23500-259431222595427161241722°66003300320010,5 12,92 €
23500-30105372530116432171392022°81004050375021,5 17,45 €