Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Elastomer-Klauenkupplungen Klemmung mit Gewindestift
  • Elastomer-Klauenkupplungen Klemmung mit Gewindestift
  • Elastomer-Klauenkupplungen Klemmung mit Gewindestift
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Shorehärte 98-A, Nabe Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe (23022). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten.
Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Ein leichtes Einölen des Sternes minimiert die Montagekraft. Das erforderliche Anziehdrehmoment des Gewindestiftes ist zu beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Welle mit einer Planfläche zu versehen.
Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 6 f7
Nabe: Ø 6 H8.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmomentes ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Zeichnungshinweis:
1) Elastomerstern

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen Klemmung mit Gewindestift

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23023-0020220,000210,0070,60,10,7 34,52 €
23023-0050550,0010,0160,80,10,7 40,28 €
23023-012512,512,50,00590,03810,11,7 51,77 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CADZub.PreisBestellen
23023-00203361422783,5M3 34,52 €
23023-0050559,53203010105M3 40,28 €
23023-01258814303511135,5M4 51,77 €