Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002)
23021

Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002)
  • Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002)
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Shorehärte 98-A.
Nabe Aluminium. Konusring Vergütungsstahl.
Hinweis:Diese Kupplungsreihe ist besonders für den Einsatz in Hauptspindel- bzw. Bohrspindelantrieben mit hohen Drehzahlen geeignet. Vor der Steckmontage müssen die beiden Spannringnaben mit dem vorgegebenen Anziehmoment der Schraube auf den Wellenzapfen befestigt werden. Ein leichtes Einölen des Sterns minimiert die Montagekraft.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte max. 0,02 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 25 k6
Bohrung: Ø 25 G6.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Zeichnungshinweis:
1) Elastomerstern

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002)

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
radiale
Federsteife
N/mm
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
23021-01010100,0150,040,50,16001,830000 80,16 €
23021-01717170,050,240,50,12100424000 99,13 €
23021-04343430,190,40,50,12500819000 131,83 €
23021-06060600,280,60,50,12600817500 143,82 €
23021-1501501500,651,0510,13300815000 177,37 €
23021-3203203202210,1245003512000 222,92 €
23021-5005005005,65,810,155900679500 314,60 €
23021-70070070013810,1570001158000 442,54 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CADZub.PreisBestellen
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 80,16 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 99,13 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 131,83 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 143,82 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 177,37 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 222,92 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 314,60 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 442,54 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Für bearbeitete Nabenbohrungen berechnen wir:
7,50 € / Nabe