Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe und Zwischenrohr
23025

Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe und Zwischenrohr
  • Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe und Zwischenrohr
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Shorehärte 98-A.
Nabe, Zwischenrohr Aluminium.
Ausführung:blank.Hinweis:Diese Kupplungsreihe besticht durch die einfache, kostengünstige Ausführung mit einem längenvariablen Zwischenrohr und beidseitig angeordneten Elastomerkupplungen (siehe 23022).
Vorteil ist das sehr günstige Massenträgheitsmoment, das geringe Gewicht sowie die großen zulässigen Werte für den Wellenversatz.
Beispiel bei Linearrobotern in Verpackungs- und Druckmaschinen stellt diese wartungsarme, rostfreie Kupplung eine gute Alternative dar.
Die Anziehmomente der Klemmschrauben entnehmen Sie bitte den technischen Daten von 23022. Bei Drehzahlen größer als 1500 U/min und Kupplungslängen L4über 2 m bitten wir um Rücksprache.
Max. zulässiger Axialversatz: ±1 mm.
Max. zulässiger Lateralversatz: 5 mm pro Meter.
Vorteile:- Steckbar, spielfrei, schwingungsdämpfend
- Für große Baulängen bis 3 m
- Montagefreundliche, radiale Klemmnabe
- Bis 400 Nm
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe und Zwischenrohr
Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe und Zwischenrohr

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeNenn-
moment
Nm
Trägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Trägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Trägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Torsionssteife
Nm/arcmin
0,5 m
Torsionssteife
Nm/arcmin
1,0 m
Torsionssteife
Nm/arcmin
2,0 m
CADZub.PreisBestellen
23025-020X20200,080,1-0,10,07- 0,00 €
23025-045X45450,270,360,560,250,190,13 0,00 €
23025-090X90900,450,540,740,30,230,15 0,00 €
23025-200X2002000,91,11,40,50,40,3 0,00 €
23025-400X4004002,53,24,51,210,8 0,00 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D7LL4
min.
ST
min.
T
max.
CADZub.PreisBestellen
23025-020X71020403550132161620 0,00 €
23025-045X91326505058152181825 0,00 €
23025-090X121529605062160182026 0,00 €
23025-200X152233706073186202330 0,00 €
23025-400X183042858086220242835 0,00 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Montage und Längenbestimmung: Die Verbindung der montagefreundlichen Klemmnabenversion von 23022 sowie von Schiebepassungen auf dem Zwischenrohr gewährleisten eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage von 23025. Ein axiales Verschieben der Antriebs- oder der Abtriebswelle ist hierbei nicht erforderlich, da das Zwischenrohr mit je einer Kupplungshälfte als Distanzstück zwischen den Wellenenden eingeführt werden kann. Mittels einer geringen, manuellen Axialkraft erfolgt die Steckmontage der Kupplungsnaben mit dem Elastomerstern. Die Naben werden unter Beachtung der Baulänge L mit jeweils nur einer radial angeordneten Klemmschraube auf den Wellen bzw. den Rohrenden befestigt.