Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe
  • Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Shorehärte 98-A, Nabe Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Ein leichtes Einölen des Sternes minimiert die Montagekraft. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 28 k6
Nabe: Ø 28 F6.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmomentes ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Zeichnungshinweis:
1) Elastomerstern

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNenn-
moment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
radiale
Federsteife
N/mm
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 44,57 €
23022-005550,00110,0160,80,15101 51,77 €
23022-008880,010,040,50,16004 71,20 €
23022-01515150,030,240,50,121008 86,40 €
23022-03030300,090,410,50,1250014 103,07 €
23022-06060600,180,610,50,1260035 122,24 €
23022-1501501500,381,0510,1330067 142,62 €
23022-3003003001210,124500115 238,51 €
23022-5005005002,25,810,155900115 364,33 €
23022-7007007005,2810,157000185 464,53 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN 912-10.9)
CADZub.PreisBestellen
23022-00233514--422783,56-M2 44,57 €
23022-00555820--6,530101058-M2,5 51,77 €
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 71,20 €
23022-01571020409,51813,55017168123M5 86,40 €
23022-030913265012,52716,55820189143M6 103,07 €
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 122,24 €
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 142,62 €
23022-3001830428516,5382986312414184M12 238,51 €
23022-50020385610020,5473694332816225M12 364,33 €
23022-70024407012022,55844109383318256M14 464,53 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Für bearbeitete Nabenbohrungen berechnen wir:
7,50 € / Nabe