Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Aluminium
  • Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
23012-1025270,00430,30,21,021404378000 31,57 €
23012-103030100,0110,40,31,451703636000 38,21 €
23012-104040190,0350,40,33,352703795000 58,14 €
23012-105050350,1140,50,310,184108535000 76,41 €
BestellnummerD1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23012-10253,5412252884M3x102 31,57 €
23012-10305,56143040115,5M4x104 38,21 €
23012-10405,56184048115,5M5x149 58,14 €
23012-10509,510265065199,5M6x1614 76,41 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Für bearbeitete Nabenbohrungen berechnen wir:
7,50 € / Nabe