Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Edelstahl
  • Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Edelstahl
  • Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
23012-202525160,007841,450,30,22859278000 41,53 €
23012-203030250,0222,470,40,34009036000 53,16 €
23012-204040360,095,820,40,366012295000 74,76 €
23012-205050730,254160,50,395016195000 107,98 €
BestellnummerD1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23012-20255,5612252884M3x102 41,53 €
23012-20305,56143040115,5M4x104 53,16 €
23012-20405,56184048115,5M5x149 74,76 €
23012-20509,510265065199,5M6x1614 107,98 €