Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Aluminium
  • Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
23010-10161630,0010,090,30,215523410000 12,46 €
23010-10181830,00030,120,30,23917610000 14,11 €
23010-10202050,00150,150,30,21922439500 20,77 €
23010-10222230,00080,170,30,2803699500 20,77 €
23010-10252570,00431,020,30,21404378000 23,26 €
23010-103030100,0111,450,40,31703636000 29,07 €
23010-104040190,0353,350,40,32703795000 38,21 €
23010-105050350,11410,180,50,34108535000 49,84 €
23010-106060700,28520,650,50,351012014500 129,58 €
23010-1070701300,48027,550,50,3190020024000 162,80 €
BestellnummerD1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23010-10162,536162373,5M2,5x61 12,46 €
23010-10182,5361816,65,52,75M2,5x81 14,11 €
23010-10202,538202884M2,5x81 20,77 €
23010-10222,531022205,52,75M2,5x81 20,77 €
23010-10253,5412252884M3x102 23,26 €
23010-10305,56143040115,5M4x104 29,07 €
23010-10405,56184048115,5M5x149 38,21 €
23010-10509,510265065199,5M6x1614 49,84 €
23010-10609,5103060802512,5M8x1830 129,58 €
23010-107014,5153570952512,5M8x2530 162,80 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Für bearbeitete Nabenbohrungen berechnen wir:
7,50 € / Nabe