Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelstahl
  • Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelstahl
  • Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
U/min
CADZub.PreisBestellen
23010-20161660,00250,230,30,232594010000 19,11 €
23010-20181860,0010,20,30,29843510000 19,93 €
23010-202020120,00320,230,30,24355089500 34,88 €
23010-20222260,00240,90,30,21364509500 36,55 €
23010-202525160,007841,450,30,22859278000 39,88 €
23010-203030250,0222,470,40,34009036000 49,84 €
23010-204040360,095,820,40,366012295000 63,13 €
23010-205050730,254160,50,395016195000 79,74 €
BestellnummerD1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23010-20162,536162373,5M2,5x61 19,11 €
23010-20182,5361816,65,52,75M2,5x81 19,93 €
23010-20202,538202884M2,5x81 34,88 €
23010-20222,531022205,52,75M2,5x81 36,55 €
23010-20253,5412252884M3x102 39,88 €
23010-20305,56143040115,5M4x104 49,84 €
23010-20405,56184048115,5M5x149 63,13 €
23010-20509,510265065199,5M6x1614 79,74 €