Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kreuzschieberkupplungen Klemmung mit Gewindestift
  • Kreuzschieberkupplungen Klemmung mit Gewindestift
  • Kreuzschieberkupplungen Klemmung mit Gewindestift
BeschreibungWerkstoff:Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.Hinweis:Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe (23030). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten.
Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment des Gewindestiftes ist zu beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Welle mit einer Planfläche zu versehen.
Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 6 f7
Nabe: Ø 6 H8.
Vorteile:- Robust
- Steckbar
- Spielfrei
- Kurze Baulänge
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.

Zeichnungen

Kreuzschieberkupplungen Klemmung mit Gewindestift

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
angular
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Drehzahl
U/min
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23032-00161610,00240,019180001 31,64 €
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7 37,75 €
23032-0025252,50,0180,058260001,7 44,57 €
23032-00323270,0670,182,548004 58,97 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADZub.PreisBestellen
23032-0016446,35161882,3M3 31,64 €
23032-0020448202092,5M4 37,75 €
23032-002555102525,511,53M4 44,57 €
23032-00328814323214,54M5 58,97 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Für bearbeitete Nabenbohrungen berechnen wir:
7,50 € / Nabe