Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe
  • Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe
  • Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe
BeschreibungWerkstoff:Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.Hinweis:Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 6 f7
Nabe: Ø 6 H8.
Vorteile:- Robust
- Steckbar
- Spielfrei
- Kurze Baulänge
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23030 Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe 251 kB
 Kupplungen 243 kB

Zeichnungen

Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheitsmoment
(10⁻⁶ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
angular
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Drehzahl
U/min
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23030-00161610,00320,019180001 56,10 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 57,52 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 67,60 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 81,97 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4ALL1L3C
(DIN 912-10.9)
CADZub.PreisBestellen
23030-0016336165219,53M2,6 56,10 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 57,52 €
23030-00256,356,351025827124M3 67,60 €
23030-00328814321135165M4 81,97 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Für bearbeitete Nabenbohrungen berechnen wir:
7,50 € / Nabe