Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Metallbalgkupplungen Klemmung mit Gewindestift
  • Metallbalgkupplungen Klemmung mit Gewindestift
BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium, Balg Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe (23000). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment des Gewindestiftes beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Wellen mit einer Planfläche zu versehen.Temperaturbereich:-20 °C bis +150 °C.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B.
Welle Ø 5 k6
Bohrung Ø 5 G7.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23002 Metallbalgkupplungen Klemmung mit Gewindestift 193 kB
 Kupplungen 243 kB

Zeichnungen

Metallbalgkupplungen Klemmung mit Gewindestift

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsionssteife
(10⁻³ Nm/arcmin)
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
CADZub.PreisBestellen
23002-00040,40,40,00019500,350,11015 48,91 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126 50,33 €
23002-0020220,00292300,50,11515 54,66 €
23002-0040440,00324600,40,13565 60,41 €
23002-0060660,01611000,60,254560 79,10 €
23002-0080890,02813000,80,251624 92,05 €
BestellnummerAnziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CADZub.PreisBestellen
23002-0004133816M326122,3 48,91 €
23002-0005133816M327132,3 50,33 €
23002-00204551525M438163,5 54,66 €
23002-00404551525M439173,5 60,41 €
23002-00608662035M554294,3 79,10 €
23002-008010662641M654265 92,05 €