Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe
  • Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe
BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium, Balg Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment der Klemmschraube beachten.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B.
Welle Ø 28 k6
Bohrung Ø 28 F6.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23000 Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe 166 kB
 Kupplungen 243 kB

Zeichnungen

Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
CADZub.PreisBestellen
23000-001110,00040,090,30,221261 60,05 €
23000-004440,0030,460,40,235652 77,54 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 106,79 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 165,39 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 184,57 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 209,74 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 298,43 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 317,59 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 520,57 €
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4AC
(DIN 912-10.9)
LL1L2CADZub.PreisBestellen
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 60,05 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 77,54 €
23000-00756173411M457295 106,79 €
23000-012561939,513M562296 165,39 €
23000-02079305619M670307,5 184,57 €
23000-0601218346622M877338,5 209,74 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 298,43 €
23000-40024345510135M121064812 317,59 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 520,57 €