Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Starre Kupplungen geschlitzt
  • Starre Kupplungen geschlitzt
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:blank.Hinweis:Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung.

Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.

Max. Drehzahl 4000 U/min.
Temperaturbereich:-40 °C bis 175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23050 Starre Kupplungen geschlitzt 257 kB
 Kupplungen 243 kB

Zeichnungen

Starre Kupplungen geschlitzt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
D1D4LRNennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23050-1080StahlM3x82,18243526,850 18,48 €
23050-1100StahlM4x124,610294532,770 19,99 €
23050-1120StahlM4x124,612294532,770 19,99 €
23050-1140StahlM5x169,514345039,4190 24,84 €
23050-1150StahlM5x169,515345039,4190 24,84 €
23050-1160StahlM5x169,516345039,4190 24,84 €
23050-1190StahlM6x181619426548,2300 27,36 €
23050-1200StahlM6x181620426548,2350 27,36 €
23050-1350StahlM8x253935679574,11100 54,18 €
23050-1250StahlM6x181625457550,8390 33,04 €
23050-1300StahlM6x181630548358,6475 39,56 €
23050-1400StahlM8x2539407710883,41325 82,74 €
23050-1500StahlM10x2577508512493,22250 100,38 €
BestellnummerMaterial
Grundkörper
C
(DIN 912 A2-70)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
D1D4LRNennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23050-2080EdelstahlM3x81,18243526,816 23,73 €
23050-2100EdelstahlM4x122,510294532,770 26,93 €
23050-2120EdelstahlM4x122,512294532,770 26,93 €
23050-2140EdelstahlM5x165,414345039,4160 33,04 €
23050-2150EdelstahlM5x165,415345039,4160 33,04 €
23050-2160EdelstahlM5x165,416345039,4160 33,04 €
23050-2190EdelstahlM6x189,619426548,2260 41,66 €
23050-2200EdelstahlM6x189,620426548,2300 41,66 €
23050-2250EdelstahlM6x189,625457550,8325 49,45 €
23050-2300EdelstahlM6x189,630548358,6400 61,02 €
23050-2350EdelstahlM8x252335679574,1330 91,98 €
23050-2400EdelstahlM8x2523407710883,4400 160,65 €
23050-2500EdelstahlM10x2546508512493,2688 200,55 €