Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Starre Kupplungen geteilt
  • Starre Kupplungen geteilt
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:blank.Hinweis:Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung.

Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.

Max. Drehzahl 4000 U/min.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23052 Starre Kupplungen geteilt 199 kB
 Kupplungen 243 kB

Zeichnungen

Starre Kupplungen geteilt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
D1D4LRNennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23052-1080StahlM3x82,18243526,850 30,80 €
23052-1100StahlM4x124,610294532,770 33,49 €
23052-1120StahlM4x124,612294532,770 33,49 €
23052-1140StahlM5x169,514345039,4190 37,87 €
23052-1150StahlM5x169,515345039,4190 37,87 €
23052-1160StahlM5x169,516345039,4190 37,87 €
23052-1190StahlM6x181619426548,2300 44,66 €
23052-1200StahlM6x181620426548,2350 44,66 €
23052-1250StahlM6x181625457550,8390 49,23 €
23052-1300StahlM6x181630548358,6475 67,58 €
23052-1350StahlM8x253935679574,11100 87,60 €
23052-1400StahlM8x2539407710883,41325 115,20 €
23052-1500StahlM10x2577508512493,22250 134,80 €
BestellnummerMaterial
Grundkörper
C
(DIN 912 A2-70)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben (Nm)
D1D4LRNennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23052-2080EdelstahlM3x81,18243526,816 43,00 €
23052-2100EdelstahlM4x122,510294532,770 48,84 €
23052-2120EdelstahlM4x122,512294532,770 48,84 €
23052-2140EdelstahlM5x165,414345039,4160 62,20 €
23052-2150EdelstahlM5x165,415345039,4160 62,20 €
23052-2160EdelstahlM5x165,416345039,4160 62,20 €
23052-2190EdelstahlM6x189,619426548,2260 85,92 €
23052-2200EdelstahlM6x189,620426548,2300 85,92 €
23052-2250EdelstahlM6x189,625457550,8325 91,70 €
23052-2300EdelstahlM6x189,630548358,6400 134,57 €
23052-2350EdelstahlM8x252335679574,1438 163,00 €
23052-2400EdelstahlM8x2523407710883,4445 212,60 €
23052-2500EdelstahlM10x2546508512493,2688 279,00 €