Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
23452

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
  • Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
  • Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil und Flansch Stahl.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Ausführung:Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert.
Mutter brüniert.
Hinweis:

Platzsparende Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Zeichnungen

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

DD1D2D3AA1LL1
min.
L2L3TSWRadialversatzausgleich
X max.
Zulässige Zug-und
Druckbelastung
max. kN
CADZub.PreisBestellen
23452-06InnengewindeM6425,51014730,511-115,4100,62,5 26,63 €
23452-08InnengewindeM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 32,22 €
23452-10InnengewindeM10506,61117943,215-166,4170,76,5 34,21 €
23452-101InnengewindeM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 34,21 €
23452-12InnengewindeM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 40,31 €
23452-121InnengewindeM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 40,31 €
23452-16InnengewindeM166591522,512,56422-238,524118 49,14 €
23452-161InnengewindeM16x1,56591522,512,56422-238,524118 49,14 €
23452-20InnengewindeM2080111828177425-261030130 64,09 €
23452-201InnengewindeM20x1,580111828177425-261030130 64,09 €
23452-0614AußengewindeM6425,51014730,51114115,4100,62,5 26,63 €
23452-0817AußengewindeM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 32,22 €
23452-1020AußengewindeM10506,61117943,21620166,4170,76,5 34,21 €
23452-10201AußengewindeM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 34,21 €
23452-1225AußengewindeM12556,611191053,2212520,56,4190,810 40,31 €
23452-12251AußengewindeM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 40,31 €
23452-1630AußengewindeM166591522,512,5642530238,524118 49,14 €
23452-16301AußengewindeM16x1,56591522,512,5642530238,524118 49,14 €
23452-2035AußengewindeM208011182817742935261030130 64,09 €
23452-20351AußengewindeM20x1,58011182817742935261030130 64,09 €