Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
  • Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
  • Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil und Klaue Stahl.
Mutter (DIN 439) Stahl Güte 8.8.
Ausführung:Kupplungsteil und Klaue vergütet und phosphatiert.
Mutter Stahl brüniert.
Hinweis:

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23450 Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich 352 kB

Zeichnungen

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1Radialversatzausgleich
X max.
Zulässige Zug-und
Druckbelastung
max. kN
CADZub.PreisBestellen
23450-06InnengewindeM62137,511-91819100,62,5 19,29 €
23450-08InnengewindeM8264513,5-11,522,524130,74,5 20,27 €
23450-10InnengewindeM103056,215-162927170,76,5 23,63 €
23450-101InnengewindeM10x1,253056,215-162927170,76,5 23,63 €
23450-12InnengewindeM1232,566,717,5-173430190,810 27,00 €
23450-121InnengewindeM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 27,00 €
23450-16InnengewindeM16398322-23423624118 32,83 €
23450-161InnengewindeM16x1,5398322-23423624118 32,83 €
23450-20InnengewindeM204493,525-23,545,54130130 39,82 €
23450-201InnengewindeM20x1,54493,525-23,545,54130130 39,82 €
23450-0614AußengewindeM62137,5111491819100,62,5 19,29 €
23450-0817AußengewindeM8264513,51711,522,524130,74,5 20,27 €
23450-1020AußengewindeM103056,21620162927170,76,5 23,63 €
23450-10201AußengewindeM10x1,253056,21620162927170,76,5 23,63 €
23450-1225AußengewindeM1232,566,72125173430190,810 27,00 €
23450-12251AußengewindeM12x1,2532,566,72125173430190,810 27,00 €
23450-1630AußengewindeM163983253023423624118 32,83 €
23450-16301AußengewindeM16x1,53983253023423624118 32,83 €
23450-2035AußengewindeM204493,5293523,545,54130130 39,82 €
23450-20351AußengewindeM20x1,54493,5293523,545,54130130 39,82 €