Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
  • Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
  • Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
BeschreibungWerkstoff:Kupplungsteil Vergütungsstahl.
Klaue und Pfanne Stahl.
Mutter Vergütungsstahl.
Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8.
Feder Edelstahl.
Ausführung:Kupplungsteil nitriert, schwarz.
Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert.
Mutter phosphatiert.
Kontermutter schwarz.
Hinweis:

Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 23454 Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich 305 kB

Zeichnungen

Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Radialversatzausgleich
X max.
Zulässige Zug-und
Druckbelastung
max. kN
CADZub.PreisBestellen
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 39,05 €
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 42,28 €
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 56,98 €
23454-101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 56,98 €
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 57,60 €
23454-121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 57,60 €
23454-16M166032121342634624555462718118 80,74 €
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 80,74 €
23454-20M206032129422634625355462718130 81,38 €
23454-201M20x1,56032129422634625355462718130 81,38 €